(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Achilles カレン310 ワイン23.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Achilles カレン310 ワイン23.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・甲カラーにマッチングしたおしゃれな色柄の裏布を使用しています【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    赤系
  • サイズ(cm):
    23
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    E
  • トラスココード:
    119-2823
  • 質量(g):
    778.000
  • 材質1:
    アッパー:PVC
  • 材質2:
    ソール:PVC
  • 色詳細:
    ワイン

型番

HLB-3100WR23.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLB-3100WR23.0

1個

2,400( 2,640円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲カラーにマッチングしたおしゃれな色柄の裏布を使用しています
【商品仕様】
・ハイルクスニューレディ31
・サイズ(cm):23.0
・色:ワイン
・材質:PVC
・トラスココード:119-2823
・質量:778g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Achilles カレン310 ワイン23.0cmの型番HLB-3100WR23.0のページです。
型番HLB-3100WR23.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Achilles カレン310 ワイン23.0cm

Achilles カレン310 ワイン23.0cm

    Achilles カレン310 ローズ23.0cm

    Achilles カレン310 ローズ23.0cm

      Achilles カレン310 ベージュ24.0cm

      Achilles カレン310 ベージュ24.0cm

        メーカー アキレス アキレス アキレス
        通常価格 2,400円 2,400円 2,400円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  
        商品タイプ 作業靴 - 作業靴
        規格 規格無し - 規格無し
        形状 長靴 - 長靴
        耐油性 なし - なし
        静電気帯電防止機能 なし - なし

        Achilles カレン310 ワイン23.0cmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました