(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,118円
税込単価
3,430円

【特長】・裾ずれ防止機能付です【商品仕様】・ハイルクスホワイト・サイズ(cm)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • サイズ(cm):
    27
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EE
  • トラスココード:
    119-2826
  • JANコード:
    4963888417246
  • 質量(g):
    1194.000
  • 材質1:
    アッパー:PVC
  • 材質2:
    ソール:PVC
  • 色詳細:

型番

SMB-8000W27.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ作業靴規格規格無し
形状長靴耐油性なし
静電気帯電防止機能なし甲被タイプひも無し
カラー白系サイズ(cm)27
先芯なし足幅サイズEE
トラスココード119-2826JANコード4963888417246
質量(g)1194.000材質1アッパー:PVC
材質2ソール:PVC色詳細

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMB-8000W27.0

1個

3,118( 3,430円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裾ずれ防止機能付です
【商品仕様】
・ハイルクスホワイト
・サイズ(cm):27.0
・色:白
・材質:PVC
・JANコード:4963888417246
・トラスココード:119-2826
・質量:1194g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cmの型番SMB-8000W27.0のページです。
型番SMB-8000W27.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm

Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm

    Achilles カレン400 白22.5cm

    Achilles カレン400 白22.5cm

      メーカー アキレス アキレス
      通常価格 3,118円 3,108円
      通常出荷日 7日目   7日目  
      商品タイプ 作業靴 -
      規格 規格無し -
      形状 長靴 -
      耐油性 なし -
      静電気帯電防止機能 なし -

      Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト