(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワン 直かぶり型防災面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワン 直かぶり型防災面

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,486円
税込単価
2,735円

【特長】・作業帽用防災面 YF-370用スペアレンズです【商品仕様】・レンズ色...

詳細情報を確認する

型番

YF-370-SP 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF-370-SP

5個

2,486( 2,735円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業帽用防災面 YF-370用スペアレンズです
【商品仕様】
・レンズ色:クリア
・装着:直接頭に装着可能
・材質:セルロース(曇り止め加工)
・JANコード:4984013859632
・トラスココード:134-1756
・質量:70g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワン 直かぶり型防災面の型番YF-370-SPのページです。
型番YF-370-SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン 直かぶり型防災面

スワン 直かぶり型防災面

    OTOS かぶり型防災面替えレンズ

    OTOS かぶり型防災面替えレンズ

      簡易シールド面

      簡易シールド面

        トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

        トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

          ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

          ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

            TRUSCO アイシールド

            TRUSCO アイシールド

              理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

              理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

                保護面 FSH-601

                保護面 FSH-601

                  スワン 防災面くもり止めレンズ

                  スワン 防災面くもり止めレンズ

                    超軽量グラスシールド

                    超軽量グラスシールド

                      防災面用受金具

                      防災面用受金具

                        防災面37型

                        防災面37型

                          TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                          TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                            メーカー 山本光学 OTOS アズワン トーヨーセフティー トラスコ中山 トラスコ中山 理研オプテック アズワン 山本光学 山本光学 理研化学 興研 トラスコ中山
                            通常価格 2,486円 1,642円 1,021円 5,200円 3,973円 1,539円 6,309円 2,518円 3,195円 1,084円 1,400円 5,642円 1,550円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 防災面 防災面 - 防災面 防災面 一眼型メガネ 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 オプション品 - 本体 オプション品 本体 本体 本体 オプション品 本体 オプション品 本体 オプション品

                            スワン 直かぶり型防災面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました