(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワン 防災面ヘルメット取り付けフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワン 防災面ヘルメット取り付けフレーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,791円
税込単価
1,970円

【特長】・レンズ部を組み合わせるシステム防災面のヘルメット取り付けフレームです...

詳細情報を確認する

型番

YFH-50 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

形状防災面商品タイプオプション品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YFH-50

5個

1,791( 1,970円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ部を組み合わせるシステム防災面のヘルメット取り付けフレームです
・レンズ部のYFS-200HC、YFS-200AF、YFS-200MESHに組合せが可能です
【商品仕様】
・装着:ヘルメット取り付け式
・材質:アルミ
・トラスココード:859-9567
・質量:120g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワン 防災面ヘルメット取り付けフレームの型番YFH-50のページです。
型番YFH-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン 防災面ヘルメット取り付けフレーム

スワン 防災面ヘルメット取り付けフレーム

    スワン 防災面くもり止めレンズ

    スワン 防災面くもり止めレンズ

      防災面 レンズ部 YFS-200

      防災面 レンズ部 YFS-200

        YFS-200HC ハードコートシールド

        YFS-200HC ハードコートシールド

          YFH-50ヘルメット取付けフレーム

          YFH-50ヘルメット取付けフレーム

            トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

            トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

              ヘルメット取付型防災面専用取付金具

              ヘルメット取付型防災面専用取付金具

                OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                  システム防災面 YFH-20+YFS-200

                  システム防災面 YFH-20+YFS-200

                    バイザーホルダー

                    バイザーホルダー

                      フェイスシールド(本体・ブラケット)

                      フェイスシールド(本体・ブラケット)

                        超軽量グラスシールド

                        超軽量グラスシールド

                          YFH-20ヘッドギア

                          YFH-20ヘッドギア

                            メーカー 山本光学 山本光学 アズワン 山本光学 アズワン トーヨーセフティー トラスコ中山 OTOS 東京硝子器械 ウィザ(旧:アークランドサカモト) アズワン 山本光学 アズワン
                            通常価格 1,791円 3,195円 1,224円 3,300円 1,634円 5,200円 1,155円 1,758円 3,063円 685円 2,000円 1,084円 1,540円
                            通常出荷日 2日目   1日目   8日目~   10日目   8日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   8日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ オプション品 オプション品 オプション品 オプション品 オプション品 本体 オプション品 オプション品 本体 オプション品 本体 本体 オプション品

                            スワン 防災面ヘルメット取り付けフレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト