(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.1352-1.5
老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型) ロウガンヨウレンズツキボウジンメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,684円
税込単価
2,952円

【特長】・一般医療機器視力補正用眼鏡です・サイドカバー付きで粉じんなどの横から...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • ツル調整:
  • テンプルカラー:
    ブラック
  • 角度調整:
  • 幅(mm):
    153
  • フレーム材質:
    ナイロン
  • つる材質:
    ナイロン
  • レンズ色:
    クリア
  • 備考:
    ハードコーティング処理レンズ

型番

NO.1352-1.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.1352-1.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1352-1.5

4962087602842
117-9871
45
+1.5

5個

2,684( 2,952円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般医療機器視力補正用眼鏡です
・サイドカバー付きで粉じんなどの横からの侵入を軽減します
・レンズに傷がつきにくいフレーム凸構造です【用途】
・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場などに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)の型番NO.1352-1.5のページです。
型番NO.1352-1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

      ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

      ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

        ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

        ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

          ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

          ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

            小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

            小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

              一眼型セーフティグラス TVF-90TM

              一眼型セーフティグラス TVF-90TM

                一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                  TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

                  TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

                    ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

                    ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

                      YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

                      YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

                        ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                        ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                          一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                          一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー ミドリ安全 ブッシュネル ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 山本光学 ミドリ安全 トラスコ中山
                            通常価格 2,684円 1,819円 2,545円 2,243円 3,282円 2,822円 3,133円 5,850円 2,860円 3,540円 6,677円 1,685円 2,940円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   9日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ - - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            曇り止め - - - -
                            UVカット -
                            傷防止 - - - -
                            材質1 レンズ:ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -

                            老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.1352-1.0
                            NO.1352-2.0
                            NO.1352-2.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

                            2,684円

                            ( 2,952円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4962087602835117-832243+1

                            2,684円

                            ( 2,952円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4962087602859118-148947+2

                            2,684円

                            ( 2,952円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4962087602866117-835449+2.5

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました