(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帽子取付用メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.1400-Y
帽子取付用メガネ トーヨーセフティ ボウシトリツケヨウメガネ イエロー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,210円
税込単価
2,431円

【特長】・ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけです・レンズは上げ下げ可能です...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    取付型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • 仕様:
    メガネ併用可
  • 質量(g):
    85
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • ツル調整:
  • ノーズパッド:
  • 角度調整:
  • 材質2:
    金具:鉄
  • 幅(mm):
    165
  • レンズ厚(mm):
    2.0
  • 備考:
    紫外線99.9%カット
  • 取付:
    ヘルメット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NO.1400-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.1400-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
レンズ色
適合
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1400-Y

4962087602118
114-1720
イエロー
粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場などに

5個

2,210( 2,431円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけです
・レンズは上げ下げ可能です
・レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製です
・目とレンズの距離や高さなどが簡単に調節できます
・差し込み具にペン差しが付いています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帽子取付用メガネの型番NO.1400-Yのページです。
型番NO.1400-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帽子取付用メガネ

帽子取付用メガネ

    トーヨーセフティ ヘルメット取付用メガネ ライトグリーン

    トーヨーセフティ ヘルメット取付用メガネ ライトグリーン

      クリップ装着式 保護メガネ

      クリップ装着式 保護メガネ

        AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P

        AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P

          保護メガネ 727

          保護メガネ 727

            帽子取付用メッシュシールド No.1420

            帽子取付用メッシュシールド No.1420

              セーフティゴーグル 密閉・ソフトフィットタイプ 替レンズ

              セーフティゴーグル 密閉・ソフトフィットタイプ 替レンズ

                安全ゴーグル保護フィルム

                安全ゴーグル保護フィルム

                  帽子取付用メッシュメガネ No.1410

                  帽子取付用メッシュメガネ No.1410

                    ヘルメット取付メガネ NSK-117M-T

                    ヘルメット取付メガネ NSK-117M-T

                      軽量シールドグラスセット

                      軽量シールドグラスセット

                        スワン 超軽量グラスシールドYF-850

                        スワン 超軽量グラスシールドYF-850

                          メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー OTOS AXE 東京硝子器械 トーヨーセフティー トラスコ中山 ミドリ安全 トーヨーセフティー 理研オプテック OTOS 山本光学
                          通常価格 2,210円 2,136円 2,382円 1,915円 2,901円 3,257円 730円 3,258円 2,642円 2,161円 758円 1,694円
                          通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   4日目   6日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                          形状 取付型メガネ - 取付型メガネ 取付型メガネ 一眼型メガネ - ゴーグル ゴーグル 取付型メガネ 取付型メガネ 二眼型メガネ -
                          曇り止め - - - - -
                          UVカット - - - - -
                          傷防止 - - - - -
                          仕様 メガネ併用可 - - - - - - - - - - -

                          帽子取付用メガネのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NO.1400-DB
                          NO.1400G
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード レンズ色 適合

                          2,974円

                          ( 3,271円 )
                          5個 あり

                          2日目

                          4962087600824114-1719ブラウンガス溶接用

                          2,477円

                          ( 2,725円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          4962087642008853-7141グリーンガス溶接用(赤外線・紫外線しゃ光用)

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました