(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

【特長】・3次元曲面レンズを使用しています・使用しない時はコンパクトに収納でき...

詳細情報を確認する

型番

NO.1175-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1175-C

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3次元曲面レンズを使用しています
・使用しない時はコンパクトに収納できます
【商品仕様】
・防災面セフティーIR(ヘルメット取付型)
・レンズ色:クリア
・装着:ヘルメット取付
・JANコード:4962087601302
・トラスココード:114-1718
・質量:170g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-Cの型番NO.1175-Cのページです。
型番NO.1175-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

    OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

    OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

      2重レンズ式フェースシールド No.1195

      2重レンズ式フェースシールド No.1195

        直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

        直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

          理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

          理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

            防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

            防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

              防災面31型

              防災面31型

                ヘッドギヤー(EA800P用)

                ヘッドギヤー(EA800P用)

                  保護シールド ヘルメット取付型

                  保護シールド ヘルメット取付型

                    セフティーIR・直被型 No.1170

                    セフティーIR・直被型 No.1170

                      FS-2100 UV 紫外線用保護面

                      FS-2100 UV 紫外線用保護面

                        2重レンズ式フェースシールド No.1190

                        2重レンズ式フェースシールド No.1190

                          メーカー トーヨーセフティー OTOS トーヨーセフティー OTOS 理研オプテック 山本光学 興研 エスコ 山本光学 トーヨーセフティー アズワン トーヨーセフティー
                          通常価格 5,200円 4,137円 12,000円 2,958円 6,309円 5,198円 4,422円 6,060円 2,170円 7,308円 8,455円 4,703円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   2日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 取付型メガネ 防災面 防災面 防災面
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 本体

                          トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-Cのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          安全管理上
                          評価 4.0満足度:4.02022/11/24
                          顧客の化学工場内に立ち入りする際に、安全対策で顔全体を覆う防災面が必要となったので使用しています。当社で使用している、ヘルメットに装着出来るこの商品を選定しました。使用している作業者からの苦情はありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました