(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リケン ホゴメガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リケン ホゴメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・角度調整機能付きです・ソフトタッチのひさしが付いたオーバ-グラスタイ...

詳細情報を確認する

型番

RS-80B-VF-P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-80B-VF-P

1個

3,000( 3,300円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度調整機能付きです
・ソフトタッチのひさしが付いたオーバ-グラスタイプです
【商品仕様】
・防塵用保護めがね
・曇りに強いVFコートレンズ
・材質:ポリカ-ボネイト
・トラスココード:117-0052
・質量:42g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リケン ホゴメガネの型番RS-80B-VF-Pのページです。
型番RS-80B-VF-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リケン ホゴメガネ

リケン ホゴメガネ

    一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

    一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

      二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

      二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

        TRUSCO 二眼型セーフティグラス

        TRUSCO 二眼型セーフティグラス

          JIS軽量保護メガネ

          JIS軽量保護メガネ

            保護メガネ カーブ

            保護メガネ カーブ

              セーフティグラス  クリアケース

              セーフティグラス クリアケース

                一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

                一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

                  二眼型保護めがね YX-510

                  二眼型保護めがね YX-510

                    保護めがね(クリアー) EA800AR-11A

                    保護めがね(クリアー) EA800AR-11A

                      リケン 保護めがね RS-100 VF-P

                      リケン 保護めがね RS-100 VF-P

                        エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

                        エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

                          ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                          ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                            メーカー 理研オプテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン ブッシュネル 東京硝子器械 トラスコ中山 山本光学 エスコ 理研オプテック エスコ ミドリ安全
                            通常価格 3,000円 2,940円 934円 1,104円 1,300円 1,071円 1,146円 849円 924円 630円 2,000円 400円 1,676円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目  

                            リケン ホゴメガネのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました