(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,694円
税込単価
1,863円

【特長】・曇りに強い超親水性VFPlusコーティング加工です・耐衝撃性に優れた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

型番

RS-310-VF-P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-310-VF-P

5個

1,694( 1,863円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇りに強い超親水性VFPlusコーティング加工です
・耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です
・オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です
【商品仕様】
・研磨作業
・切削作業
・グラインダー作業
・機械取扱作業
・一眼式保護メガネRS-310VF-P
・材質:レンズ:ポリカーボネートVF Plusコート
・JANコード:4541492001640
・トラスココード:859-8185
・質量:45g

(i)ご注意

  • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-Pの型番RS-310-VF-Pのページです。
型番RS-310-VF-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P

リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P

    ハードグラスHGO-1

    ハードグラスHGO-1

      防じんメガネ ブルー/ピンク

      防じんメガネ ブルー/ピンク

        リケン 一眼式保護メガネ RS-90B VF-P ブルー

        リケン 一眼式保護メガネ RS-90B VF-P ブルー

          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

            リケン 一眼式保護メガネ RS-90G VF-P グレー

            リケン 一眼式保護メガネ RS-90G VF-P グレー

              一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

              一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

                一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                  保護めがね(ゲストグラス)

                  保護めがね(ゲストグラス)

                    セーフティゴーグル TSG-600

                    セーフティゴーグル TSG-600

                      一眼式保護メガネ 727S NS

                      一眼式保護メガネ 727S NS

                        一眼式保護メガネ 727NS

                        一眼式保護メガネ 727NS

                          OTOS 一眼型保護メガネ

                          OTOS 一眼型保護メガネ

                            メーカー 理研オプテック TJMデザインタジマツール トーヨーセフティー 理研オプテック トラスコ中山 理研オプテック トラスコ中山 山本光学 ケニス トラスコ中山 日本光器製作所 日本光器製作所 OTOS
                            通常価格 1,694円 1,843円 1,764円 2,296円 2,646円 2,195円 294円 1,014円 936円 155円 1,410円 2,350円 1,888円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   3日目   3日目   4日目  

                            リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました