(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 小

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 小

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,638円
税込単価
4,002円

【特長】・平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します・MP型...

詳細情報を確認する

型番

MB-126H-M1-S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-126H-M1-S

5個

3,638( 4,002円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します
・MP型ヘルメット対応の取付金具です(その他のタイプもあります)
【商品仕様】
・液体飛沫からの防御に
・レンズ寸法:H80×W300mm
・厚み:2mm
・レンズ色:クリア
・装着:ヘルメット取付
・材質:レンズ:アクリル
・JANコード:4979058233738
・トラスココード:821-9576
・質量:150g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 小の型番MB-126H-M1-Sのページです。
型番MB-126H-M1-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 小

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 小

    OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

    OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

      トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

      トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

        OTOS かぶり型防災面替えレンズ

        OTOS かぶり型防災面替えレンズ

          OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

          OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

            OTOS ヘルメット取付型防災面

            OTOS ヘルメット取付型防災面

              セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光

              セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光

                ケニス 保護面

                ケニス 保護面

                  バブル型保護面

                  バブル型保護面

                    リケン ヘルメット取付金具

                    リケン ヘルメット取付金具

                      ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

                      ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

                        直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

                        直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

                          YF-370 アセチクモリドメ スペアー

                          YF-370 アセチクモリドメ スペアー

                            メーカー ミドリ安全 OTOS トーヨーセフティー OTOS OTOS OTOS トーヨーセフティー ケニス ケニス 理研オプテック トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 3,638円 3,575円 5,200円 1,758円 1,759円 3,134円 2,789円 2,547円 5,047円 1,067円 3,973円 1,097円 2,693円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   10日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 オプション品 オプション品 本体 本体 本体 本体 オプション品 オプション品 オプション品 オプション品

                            ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 小のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました