(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 中

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 中

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,752円
税込単価
4,127円

【特長】・平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します・MP型...

詳細情報を確認する

型番

MB-126H-M1-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-126H-M1-M

5個

3,752( 4,127円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します
・MP型ヘルメット対応の取付金具です(その他のタイプもあります)
【商品仕様】
・液体飛沫からの防御に
・レンズ寸法:H110×W300mm
・厚み:2mm
・レンズ色:クリア
・装着:ヘルメット取付
・材質:レンズ:アクリル
・JANコード:4979058233790
・トラスココード:821-9575
・質量:175g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 中の型番MB-126H-M1-Mのページです。
型番MB-126H-M1-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 中

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 中

    作業帽取付型防災面

    作業帽取付型防災面

      かぶり型防災面 ハーフドーム 形

      かぶり型防災面 ハーフドーム 形

        ヘッドギヤー(EA800P用)

        ヘッドギヤー(EA800P用)

          トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

          トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

            FS-2100 UV 紫外線用保護面

            FS-2100 UV 紫外線用保護面

              保護面 520R-N4

              保護面 520R-N4

                防災用カブリ面

                防災用カブリ面

                  保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFR

                  保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFR

                    YFH-50ヘルメット取付けフレーム

                    YFH-50ヘルメット取付けフレーム

                      直かぶり型防災面(紫外線用)

                      直かぶり型防災面(紫外線用)

                        470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

                        470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

                          防災面45型

                          防災面45型

                            メーカー ミドリ安全 山本光学 トーアボージン エスコ トーヨーセフティー アズワン アズワン 田中製作所 アズワン アズワン 理研オプテック エスコ 興研
                            通常価格 3,752円 1,537円 7,761円 6,060円 5,200円 8,455円 8,400円 4,200円 16,762円 1,634円 6,930円 3,140円 5,298円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 オプション品 本体

                            ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 中のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました