(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VS-303F-PK
小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ホゴメガネ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,822円
税込単価
3,104円

【特長】・小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです・顔を包み込むようなデザ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • 質量(g):
    48
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • 幅(mm):
    183
  • 防曇加工:
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    プラスチック
  • 仕様:
    JIST8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VS-303F-PK 解除

Loading...

 
カタログを表示

VS-303F-PK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
テンプルカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-303F-PK

4548890284842
114-2104
ピンク/ホワイト

5個

2,822( 3,104円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです
・顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです
・テンプルは上下に調節が可能です
・柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です
・上ひさしサイド付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303Fの型番VS-303F-PKのページです。
型番VS-303F-PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

    ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

    ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

      ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

      ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

        トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

        トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

          ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光

          ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光

            ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

            ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

              スポーティースタイル保護メガネ

              スポーティースタイル保護メガネ

                トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

                トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

                  ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG

                  ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG

                    老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

                    老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

                      トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290

                      トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290

                        一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                        一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー トーヨーセフティー ミドリ安全
                          通常価格 2,822円 3,540円 3,282円 1,819円 7,484円 2,545円 2,876円 840円 4,094円 2,684円 1,001円 5,850円
                          通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                          形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ - 二眼型メガネ - - 二眼型メガネ - 一眼型メガネ
                          規格 JIS / ANSI JIS / ANSI JIS / ANSI - ANSI - JIS / ANSI - - - - JIS
                          UVカット - - -
                          傷防止 - - - -
                          レンズ色 クリア クリア クリア - スモーク - クリア - クリア - - クリア

                          小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303Fのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          VS-303F-BL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード テンプルカラー

                          2,822円

                          ( 3,104円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          4548890284835114-2103グレー/ブルー

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました