(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポーティースタイル保護メガネ

型番:VS-104H
スポーティースタイル保護メガネ スポーティースタイルホゴメガネ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,876円
税込単価
3,164円

【特長】・頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • 質量(g):
    29
  • レンズ厚(mm):
    2.4
  • 防曇加工:
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    プラスチック
  • 仕様:
    JIST8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VS-104H 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

VS-104Hの仕様・寸法情報

形状二眼型メガネ規格JIS / ANSI
UVカット傷防止
レンズ色クリアフレーム色ホワイト/グレー
JANコード4548890259499トラスココード855-3140
質量(g)29レンズ厚(mm)2.4
防曇加工テンプルカラーホワイト/グレー
レンズ材質ポリカーボネートフレーム材質プラスチック
仕様JIST8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)角度調整
ノーズパッド - -

型番リスト

型番
フレーム色
JANコード
トラスココード
テンプルカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-104H

ホワイト/グレー
4548890259499
855-3140
ホワイト/グレー

3個

2,876( 3,164円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です
・テンプルの角度を4段階に調整可能です
・曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです
・キズに強いハードコートレンズです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポーティースタイル保護メガネの型番VS-104Hのページです。
型番VS-104Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポーティースタイル保護メガネ

スポーティースタイル保護メガネ

    二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

    二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

      二眼型セーフティグラス TSG-9160

      二眼型セーフティグラス TSG-9160

        二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

        二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

          一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

          一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

            二眼型保護メガネハードグラスHG-5

            二眼型保護メガネハードグラスHG-5

              一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-1856

              一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-1856

                二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                  OTOS 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)B-811

                  OTOS 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)B-811

                    セフティグラス SG-18N

                    セフティグラス SG-18N

                      保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

                      保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

                        一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                        一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                          二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

                          二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

                            メーカー ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 TJMデザインタジマツール トラスコ中山 TJMデザインタジマツール OTOS SK-11 ブッシュネル トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 2,876円 1,198円 1,351円 1,198円 2,909円 2,656円 1,173円 2,657円 2,376円 1,664円 2,523円 1,403円 1,592円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            規格 JIS / ANSI ANSI ANSI ANSI JIS - ANSI - - JIS ANSI ANSI -
                            UVカット
                            傷防止 - - - -
                            レンズ色 クリア - - - クリア - - - - - - - クリア

                            スポーティースタイル保護メガネのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            各種作業工程中のツールとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            投入にあたり各社の類似品を比較検討した結果ブランド力含めTOTALバランスが最良であった型番:VS-104Fを採択しました。当社製品の性質上、精緻な作業工程を必要としますが、その際にも不自由なく利用可能で常用品として重宝しています。工程改善に伴い都度、様々な見直しをしますが、この商品については、前述の通り過不及ない満足をしており、当面は同商品を踏襲し継続利用する予定です。(長きにわたり使い慣れている点と安心、安定した使い勝手が担保される商品として信頼に値する点を加味して)ミスミに関しては、即時金額、納期が判明する事で、種々の時間短縮に寄与するため、重宝し平素より高頻度で利用しています。納品も迅速な対応をして貰える事で、最低限の在庫保有で済むため助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VS-104F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム色 JANコード トラスココード テンプルカラー

                            3,145円

                            ( 3,460円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            グレー/ブルー4548890259505855-3139グレー/ブルー
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム色 JANコード トラスココード テンプルカラー

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト