(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,545円
税込価格
2,800円

【特長】・眼に有害な紫外線をカットし、眩しい光を軽減します・レンズが横に長く、...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • 質量(g):
    28
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 材質2:
    テンプル:ポリカーボネート、エラストマー
  • ツル調整:
    -
  • 高さ(mm):
    47
  • 幅(mm):
    146
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
    -
  • レンズタイプ:
    両面ハードコート
  • テンプルカラー:
    ブラック
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:

(i)ご注意

  • 遮光メガネではないため、溶接作業には使用できません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
レンズ色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ミラー
4979058979193
836-6802

5個

2,545( 2,800円 )

1日目

スモーク
4979058979186
836-6803

5個

2,545( 2,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・眼に有害な紫外線をカットし、眩しい光を軽減します
・レンズが横に長く、顔との密着度が高いです
【商品仕様】
・眩しさや、紫外線の気になる場所での作業
・ANSI規格品(Z87.1)
・可視光線透過率:ミラー19%、スモーク38%
・レンズ色:ミラー
・レンズタイプ:両面ハードコート
・テンプルカラー:ブラック
・防曇加工:○
・防傷加工:○
・UVカット:○
・ツル調整:-
・角度調整:○
・ノーズパッド:○
・材質:レンズ・フレーム:ポリカーボネート
・テンプル:ポリカーボネート、エラストマー
・JANコード:4979058979193
・トラスココード:836-6802
・質量:28g

(i)ご注意

  • 遮光メガネではないため、溶接作業には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

    ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光

    ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光

      トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

      トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

        スポーティースタイル保護メガネ

        スポーティースタイル保護メガネ

          小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

          小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

            ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

            ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

              作業メガネ 防曇レンズ

              作業メガネ 防曇レンズ

                ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                  老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

                  老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

                    ゴーグル M55-VF

                    ゴーグル M55-VF

                      保護メガネ RM-17 スモーク

                      保護メガネ RM-17 スモーク

                        一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                        一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                          防じんメガネ 1343

                          防じんメガネ 1343

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 TAKAGI ミドリ安全 トーヨーセフティー 理研オプテック 理研化学 ミドリ安全 トーヨーセフティー
                            通常価格 2,545円 7,484円 1,819円 2,876円 2,822円 3,540円 398円 3,282円 2,684円 2,665円 1,173円 5,850円 950円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   3日目   1日目   4日目   9日目   5日目   1日目   5日目  
                            UVカット - -
                            質量(g) 28 31 - 29 48 27 - 52 - - - 44 -
                            材質1 レンズ・フレーム:ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -
                            材質2 テンプル:ポリカーボネート、エラストマー - - - - - - - - - - - -
                            ツル調整 - - - - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました