(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 オーバーグラス MP-910

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MP-910
ミドリ安全 オーバーグラス MP-910 ミドリアンゼン オーバーグラス MP-910

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,048円
税込単価
1,153円

【特長】・メガネの上から掛けられます【商品仕様】・ANSI規格品(Z87.1)...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • 質量(g):
    43
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート

Loading...

商品情報を表示

MP-910 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
防傷加工
防曇加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-910

4979058230973
819-9554
-
-

5個

1,048( 1,153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネの上から掛けられます
【商品仕様】
・ANSI規格品(Z87.1)
・メガネ併用可
・メタルフリー
・サイズ:W159mm×H61mm×D158mm
・UVカット:○
・材質:レンズ:ポリカーボネート
・JANコード:4979058230973
・トラスココード:819-9554
・質量:43g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 オーバーグラス MP-910の型番MP-910のページです。
型番MP-910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 オーバーグラス MP-910

ミドリ安全 オーバーグラス MP-910

    ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)

    ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)

      リケン 保護めがね RS-100 VF-P

      リケン 保護めがね RS-100 VF-P

        保護めがね セキュアフィット SF201AF

        保護めがね セキュアフィット SF201AF

          保護めがね ゲストグラス MP-910(ノンコート) クリア

          保護めがね ゲストグラス MP-910(ノンコート) クリア

            山本光学 二眼型保護めがね YX-55

            山本光学 二眼型保護めがね YX-55

              一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

              一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

                一眼型保護メガネ(小型タイプ)

                一眼型保護メガネ(小型タイプ)

                  ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

                  ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

                    山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                    山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                      一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

                      一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

                        GT 作業用メガネ

                        GT 作業用メガネ

                          一眼式保護メガネ 727ナイロン

                          一眼式保護メガネ 727ナイロン

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 理研オプテック アズワン ミドリ安全 山本光学 トラスコ中山 山本光学 アズワン 山本光学 トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール) 日本光器製作所
                            通常価格 1,048円 3,682円 2,000円 1,021円 1,048円 860円 1,108円 921円 1,068円 634円 849円 531円 3,046円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                            UVカット - - - -
                            質量(g) 43 43 - - - - - - - - - - -
                            材質1 レンズ:ポリカーボネート レンズ・フレーム:ナイロン - - - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 オーバーグラス MP-910のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MP-911
                            MP-911-GN
                            MP-912
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 防傷加工 防曇加工

                            1,252円

                            ( 1,377円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4979058391490819-9555-

                            1,335円

                            ( 1,469円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            4012100311005819-9556-

                            1,779円

                            ( 1,957円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4979058858665819-9560-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました