(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ゴーグル MG-234

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MG-257MLF
ミドリ安全 ゴーグル MG-234 ゴーグル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,416円
税込単価
3,758円

【特長】・軽量タイプのゴーグルです【商品仕様】・通気孔付・レンズ・バンド交換可...

詳細情報を確認する

型番

MG-257MLF 解除

Loading...

商品情報を表示

MG-257MLF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
曇り止め
UVカット
レンズ色
フレーム色
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
レンズ厚(mm)
顔あたりソフト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-257MLF

JIS
-
-
4979058491343
819-9542
69.000
レンズ:アセテート
フレーム:エラストマー
バンド:エラストマー
-
-

5個

3,416( 3,758円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプのゴーグルです
【商品仕様】
・通気孔付
・レンズ・バンド交換可
・メガネ併用可
・サイズ:W188mm×H98mm×D70mm
・UVカット:○
・材質:レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:黒エラストマースポンジ付
・バンド:織ゴム
・JANコード:4548890000695
・トラスココード:819-9538
・質量:80g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ゴーグル MG-234の型番MG-257MLFのページです。
型番MG-257MLFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ゴーグル MG-234

ミドリ安全 ゴーグル MG-234

    エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-5

    エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-5

      エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21

      エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21

        エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-1

        エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-1

          エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-21

          エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-21

            一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

            一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

              ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)

              ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)

                TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

                TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

                  メーカー ミドリ安全 エスコ エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山
                  通常価格 2,782円 910円 2,120円 400円 570円 2,909円 2,179円 545円
                  通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                  形状 ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル
                  用途 防塵 - - - - 防塵 - 防塵
                  レンズ交換

                  ミドリ安全 ゴーグル MG-234のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MG-240
                  MG-250
                  MG-256MLF
                  MG-297MLF
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  規格 曇り止め UVカット レンズ色 フレーム色 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 レンズ厚(mm) 顔あたりソフト

                  6,506円

                  ( 7,157円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  -クリアブラック/シルバー4979058230805819-9539103レンズ:強化ガラスフレーム:アルミ多孔板バンド:黒ゴム3

                  6,183円

                  ( 6,801円 )
                  5個 あり

                  6日目

                  JIS--4979058230799819-954083.000レンズ:アセテートフレーム:軟質PVC(静電防止)バンド:シリコン--

                  3,057円

                  ( 3,363円 )
                  5個 あり

                  5日目

                  JIS--4979058491336819-954170.000レンズ:アセテートフレーム:エラストマーバンド:エラストマー--

                  2,782円

                  ( 3,060円 )
                  5個 あり

                  9日目

                  JIS--4979058991737819-954680レンズ:アセテート系フレーム:軟質PVCバンド:天然白ゴム--

                  安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました