(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,703円
税込単価
4,073円

【特長】・レンズは上に跳ね上げが可能です・レンズが前後にスライドして位置を調節...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    取付型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4548890307022
  • トラスココード:
    819-9534
  • 質量(g):
    32.000
  • 材質1:
    レンズ:ニュープラスチック
  • 厚さ(mm):
    1
  • 幅(mm):
    250
  • 長さ(mm):
    70
  • テンプル色:
    クリア

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-25N

5個

3,703( 4,073円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズは上に跳ね上げが可能です
・レンズが前後にスライドして位置を調節できます
・ひさしがカーブ付の布帽子に取り付けるタイプです
【商品仕様】
・厚さ(mm):1
・幅(mm):250
・長さ(mm):70
・材質:レンズ:ニュープラスチック
・トラスココード:819-9534
・質量:32g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネの型番MF-25Nのページです。
型番MF-25Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ

ミドリ安全 ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ

    防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290

    防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290

      保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

      保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

        小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

        小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

          一眼型セーフティグラス(ノンフレーム仕様)

          一眼型セーフティグラス(ノンフレーム仕様)

            東京硝子 保護メガネ

            東京硝子 保護メガネ

              ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

              ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                TRUSCO セーフティゴーグル バイザー付 通気孔タイプ

                TRUSCO セーフティゴーグル バイザー付 通気孔タイプ

                  ハイスペックゴーグル

                  ハイスペックゴーグル

                    保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

                    保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

                      保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

                      保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

                        ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

                        ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

                          ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                          ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                            メーカー ミドリ安全 トーヨーセフティー 山本光学 ミドリ安全 トラスコ中山 東京硝子器械 ミドリ安全 トラスコ中山 アズワン ケニス ケニス ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 3,703円 1,081円 1,805円 2,822円 2,007円 1,474円 3,282円 2,300円 4,492円 2,215円 3,266円 4,407円 1,676円
                            通常出荷日 4日目   9日目   6日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   5日目   1日目  
                            形状 取付型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル - - 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - - -
                            傷防止 - - -

                            ミドリ安全 ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました