(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ヘルメット用 フロント型 保護メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MF-28
ミドリ安全 ヘルメット用 フロント型 保護メガネ ヘルメットヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,742円
税込単価
5,216円

【特長】・レンズは上に跳ね上げが可能です・ヘルメットのひさしに差し込んで使用し...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    取付型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 材質1:
    レンズ:アクリル
  • 厚さ(mm):
    2
  • 長さ(mm):
    70

(i)ご注意

  • ツバが湾曲したタイプや厚みのあるツバには取り付けできない場合があります。

Loading...

商品情報を表示

MF-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-28

4979058229540
819-9536
65.000
250
-

1個

4,742( 5,216円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズは上に跳ね上げが可能です
・ヘルメットのひさしに差し込んで使用します
【商品仕様】
・厚さ(mm):2
・幅(mm):180
・長さ(mm):70
・材質:レンズ:アクリル
・JANコード:4979058491619
・トラスココード:819-9535
・質量:45g

(i)ご注意

  • ツバが湾曲したタイプや厚みのあるツバには取り付けできない場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット用 フロント型 保護メガネの型番MF-28のページです。
型番MF-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ヘルメット用 フロント型 保護メガネ

ミドリ安全 ヘルメット用 フロント型 保護メガネ

    アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

    アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

      安全グラス EG-2 グレー

      安全グラス EG-2 グレー

        ハードグラスHGO-1

        ハードグラスHGO-1

          保護メガネ カーブ

          保護メガネ カーブ

            JIS軽量保護メガネ

            JIS軽量保護メガネ

              安全グラス EG-1 クリア

              安全グラス EG-1 クリア

                軽量安全メガネ

                軽量安全メガネ

                  保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF

                  保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF

                    保護めがね(ゲストグラス)

                    保護めがね(ゲストグラス)

                      ゴーグル GCVシリーズ

                      ゴーグル GCVシリーズ

                        ゴーグルクリップ

                        ゴーグルクリップ

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                            メーカー ミドリ安全 アズワン E-Value TJMデザインタジマツール ブッシュネル アズワン E-Value アズワン ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン TJMデザインタジマツール
                            通常価格 3,211円 1,050円 406円 1,843円 1,071円 1,300円 351円 2,043円 3,266円 936円 2,219円 340円 2,656円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   6日目~   1日目   1日目  
                            形状 取付型メガネ - 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - - ゴーグル その他 -
                            曇り止め - - - - - - -
                            UVカット - -
                            耐静電性 - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - -

                            ミドリ安全 ヘルメット用 フロント型 保護メガネのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MF-27A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm)

                            3,211円

                            ( 3,532円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4979058491619819-953545180クリア

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました