(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1826

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1826【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
324円
税込単価
356円

【商品仕様】・取替え用フィルター・JANコード:4962087602927・ト...

詳細情報を確認する

型番

NO.1826 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1826

1パック

2個入り

324( 356円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取替え用フィルター
・JANコード:4962087602927
・トラスココード:117-8339
・質量:2g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1826の型番NO.1826のページです。
型番NO.1826に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1826

トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1826

    マスクフィルター(防塵用)

    マスクフィルター(防塵用)

      DR28KU2W用フィルター 10組(20個)

      DR28KU2W用フィルター 10組(20個)

        防じんマスク DR33L・フィルターL

        防じんマスク DR33L・フィルターL

          防じんマスク DR80SC2

          防じんマスク DR80SC2

            取替式防じんマスク 1-4543-12

            取替式防じんマスク 1-4543-12

              TW防じん・防毒マスク

              TW防じん・防毒マスク

                防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

                防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

                  メーカー トーヨーセフティー エスコ 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン SK-11 アズワン
                  通常価格 324円 635円 11,830円 650円 5,850円 1,600円 2,616円 1,110円
                  通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~  

                  トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1826のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました