(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,549円
税込単価
2,804円

【特長】・面体内面シングル式【商品仕様】・国家検定RS2合格品・JANコード:...

詳細情報を確認する

型番

NO.1840 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1840

5個

2,549( 2,804円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面体内面シングル式
【商品仕様】
・国家検定RS2合格品
・JANコード:4962087600602
・トラスココード:118-3020
・質量:85g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 取替え式防じんマスクの型番NO.1840のページです。
型番NO.1840に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク

トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク

    防じんマスク DR33L・フィルターL

    防じんマスク DR33L・フィルターL

      取替式防じんマスク

      取替式防じんマスク

        メーカー トーヨーセフティー アズワン 重松製作所
        通常価格 2,549円 650円 2,885円
        通常出荷日 4日目   1日目   1日目~  

        トーヨーセフティ 取替え式防じんマスクのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました