(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク ブラック(直結式/半面形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク ブラック(直結式/半面形)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,790円
税込単価
4,169円

【特長】・捕集効率が高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

NO.1850-B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1850-B

5個

3,790( 4,169円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕集効率が高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません
【商品仕様】
・国家検定RL3合格品
・JANコード:4962087602187
・トラスココード:118-4607
・質量:150g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク ブラック(直結式/半面形)の型番NO.1850-Bのページです。
型番NO.1850-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク ブラック(直結式/半面形)

トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク ブラック(直結式/半面形)

    取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き

    取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き

      防じんマスク DR88SFT4 M

      防じんマスク DR88SFT4 M

        取替え式 防じんマスクRL3

        取替え式 防じんマスクRL3

          メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー 東京硝子器械 トーヨーセフティー
          通常価格 3,790円 499円 10,890円 251円
          通常出荷日 4日目   4日目   9日目   5日目~  

          トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク ブラック(直結式/半面形)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました