(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク NO.1700

トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク NO.1700【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

型番

NO.1700 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1700

1パック

5個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です
【商品仕様】
・国家検定DS1合格品
・JANコード:4962087601685
・トラスココード:117-6694
・質量:9g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク NO.1700の型番NO.1700のページです。
型番NO.1700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク NO.1700

トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク NO.1700

    マスク(防じん)

    マスク(防じん)

      使い捨て式防じんマスク 420シリーズ

      使い捨て式防じんマスク 420シリーズ

        使い捨て式防じんマスク"8205"

        使い捨て式防じんマスク"8205"

          防じんマスク ハイラック355(排気弁付)

          防じんマスク ハイラック355(排気弁付)

            防塵マスク

            防塵マスク

              N95マスク SH2950・SH9550

              N95マスク SH2950・SH9550

                メーカー トーヨーセフティー ユニット アズワン スリーエムジャパン ケニス 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 1,200円 9,735円 1,187円 3,436円 4,058円 3,651円 3,100円
                通常出荷日 1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目  

                トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク NO.1700のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト