(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 使い捨て式防じんマスク DD12-S1+P24500:AX24508

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 使い捨て式防じんマスク DD12-S1+P24500:AX24508【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
774円
税込単価
851円

【商品仕様】 ・ヘッダ付ペイントメイトS(10枚入り) ・JANコード:495...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMS10

1パック

10個入り

774( 851円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ヘッダ付ペイントメイトS(10枚入り)
・JANコード:4959382602301
・トラスココード:110-8534

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 使い捨て式防じんマスク DD12-S1+P24500:AX24508の型番PMS10のページです。
型番PMS10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 使い捨て式防じんマスク DD12-S1+P24500:AX24508

シゲマツ 使い捨て式防じんマスク DD12-S1+P24500:AX24508

    防じんマスク DR80SC2

    防じんマスク DR80SC2

      取替式防じんマスク 1-4543-12

      取替式防じんマスク 1-4543-12

        取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2091(1セット:2枚)

        取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2091(1セット:2枚)

          アズワン 取替式防じんマスク RD-6U

          アズワン 取替式防じんマスク RD-6U

            マスク(防塵)

            マスク(防塵)

              メーカー 重松製作所 アズワン アズワン スリーエムジャパン アズワン エスコ
              通常価格 774円 5,850円 1,600円 1,600円 1,950円 2,720円
              通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

              シゲマツ 使い捨て式防じんマスク DD12-S1+P24500:AX24508のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました