(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ ペイントメイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ ペイントメイト【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円

【商品仕様】 ・ペイントメイト10枚入り ・JANコード:4959382602...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PML10

1パック

10個入り

558( 614円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ペイントメイト10枚入り
・JANコード:4959382602325
・トラスココード:117-0039
・質量:15g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ ペイントメイトの型番PML10のページです。
型番PML10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ ペイントメイト

シゲマツ ペイントメイト

    TW用フィルタ

    TW用フィルタ

      交換用ろ過材 7711J

      交換用ろ過材 7711J

        3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893

        3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893

          リテイナー 774

          リテイナー 774

            フィルター押え1型用

            フィルター押え1型用

              マイティミクロンフィルター1型有機用

              マイティミクロンフィルター1型有機用

                マイティミクロンフィルター1型 AHS用

                マイティミクロンフィルター1型 AHS用

                  ろ過材付き 6001/5911-S1

                  ろ過材付き 6001/5911-S1

                    防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J

                    防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J

                      防毒マスク 3000シリーズ 交換用吸気弁・排気弁

                      防毒マスク 3000シリーズ 交換用吸気弁・排気弁

                        フィルター押え70型用

                        フィルター押え70型用

                          送気マスクホース

                          送気マスクホース

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 興研 興研 興研 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 興研 アズワン
                            通常価格 558円 577円 1,846円 490円 1,946円 96円 100円 100円 2,364円 515円 420円 251円 13,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   5日目   6日目   6日目   1日目   1日目   4日目   8日目   10日目  

                            シゲマツ ペイントメイトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            防塵マスクのフィルタ用途
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/05
                            フィルタとしては少し薄めではありますが、機能としては十分かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました