(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM80SF(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM80SF(M)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,907円
税込単価
6,498円

【特長】 ・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭 ・GM80SとGM8...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    TN
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4959382102313
  • トラスココード:
    112-8703
  • 横(mm):
    108
  • 縦(mm):
    125
  • 適合吸収缶:
    CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV
  • 質量(g):
    215.000
  • 材質1:
    接顔体:Si(シリコーンゴム)
  • 吸気抵抗(Pa):
    30以下
  • 材質2:
    キャップ:ポリプロピレン
  • 材質3:
    ヘッドバンド:ポリエチレン
  • 排気抵抗(Pa):
    60以下

型番

GM80SF-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM80SF-M

5個

5,907( 6,498円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭
・GM80SとGM80SFはしめひもが異なります
・しめひも:4点支持2本式
・交換用吸収缶:CAー104N2シリーズ、CA107L/OV、CA27L3/OV
・吸収缶別売り
【商品仕様】
・型式検定合番号:第TN161号
・適合吸収缶:CA104N2シリーズ
・材質:接顔体:シリコーンゴム
・キャップ:ポリプロピレン
・ヘッドバンド:ポリエチレン
・JANコード:4959382102313
・トラスココード:112-8703
・質量:215g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM80SF(M)の型番GM80SF-Mのページです。
型番GM80SF-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM80SF(M)

シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM80SF(M)

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

      直結式小型防毒マスク 半面形面体

      直結式小型防毒マスク 半面形面体

        防毒マスク GM76-S 1個

        防毒マスク GM76-S 1個

          防毒マスク(低濃度用) GM76-s

          防毒マスク(低濃度用) GM76-s

            直結式小型防毒マスク GM76

            直結式小型防毒マスク GM76

              防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

              防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

                三商 防毒マスク GM28S

                三商 防毒マスク GM28S

                  有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

                  有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

                    防毒マスク GM76-S 本体

                    防毒マスク GM76-S 本体

                      防毒マスク GM70D

                      防毒マスク GM70D

                        防毒マスク(低濃度用) GM70D

                        防毒マスク(低濃度用) GM70D

                          シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                          シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                            メーカー 重松製作所 アズワン 重松製作所 三商 ケニス 重松製作所 アズワン 三商 スリーエムジャパン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 重松製作所
                            通常価格 5,907円 5,570円 4,968円 2,295円 2,523円 2,526円 2,420円 2,652円 1,907円 2,430円 3,630円 4,058円 4,377円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目~   9日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 - - マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 防毒 - - 防毒 - - 防毒
                            規格 TN TN - - - - TN - - - - - TN
                            サイズ M - - - - - - - - - - - M
                            JANコード 4959382102313 - - - - - - - - - - - 4959382120805

                            シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM80SF(M)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました