(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 風邪花粉マスク (1袋入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 風邪花粉マスク (1袋入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

【商品仕様】 ・風邪花粉マスク ・JANコード:4959382015453 ・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FFP

4個

770( 847円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・風邪花粉マスク
・JANコード:4959382015453
・トラスココード:117-0046

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 風邪花粉マスク (1袋入)の型番FFPのページです。
型番FFPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 風邪花粉マスク (1袋入)

シゲマツ 風邪花粉マスク (1袋入)

    一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

    一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

      簡易マスク X-631(活性炭入)

      簡易マスク X-631(活性炭入)

        ソフトーク超立体マスク 100枚入

        ソフトーク超立体マスク 100枚入

          メーカー 重松製作所 トラスコ中山 ケニス 三商
          通常価格 770円 4,040円 4,000円 1,789円
          通常出荷日 5日目   1日目   8日目   4日目  

          シゲマツ 風邪花粉マスク (1袋入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました