(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M 使い捨て式防じんマスク 8210J DS2徳用タイプ 20枚入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8210J-DS2T
3M 使い捨て式防じんマスク 8210J DS2徳用タイプ 20枚入り【20個入り】 ツカイステシキボウジンマスク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,282円
税込単価
5,810円

【特長】 ・カップ型マスクDS2のスタンダードタイプです ・高粒子捕集効率を実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

8210J-DS2T 解除

Loading...

商品情報を表示

8210J-DS2T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8210J-DS2T

1パック

20個入り

5,282( 5,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップ型マスクDS2のスタンダードタイプです
・高粒子捕集効率を実現したスタンダードタイプです
・4層構造フィルターを使用しています
・シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクですしめひもには、より肌に優しい編みゴムを使用しています
【商品仕様】
・国家検定DS2合格品(第TM369号)
・頭掛けタイプ
・平均実測値:粒子補修効率:98.7%、吸気抵抗:30Pa、排気抵抗:30Pa
・縦(mm):125
・横(mm):135
・粒子捕集効率(%):95以上
・吸気抵抗(Pa):50以下
・使用限度時間:13時間
・JANコード:4987580120617
・トラスココード:857-2122
・質量:12g

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M 使い捨て式防じんマスク 8210J DS2徳用タイプ 20枚入りの型番8210J-DS2Tのページです。
型番8210J-DS2Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 使い捨て式防じんマスク 8210J DS2徳用タイプ 20枚入り

3M 使い捨て式防じんマスク 8210J DS2徳用タイプ 20枚入り

    3M 防じんマスク No.8210J-DS2

    3M 防じんマスク No.8210J-DS2

      [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

      [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

        [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

        [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

          [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

          [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

            3M 防じんマスク No.9926-DS2

            3M 防じんマスク No.9926-DS2

              メーカー スリーエムジャパン ケニス エスコ エスコ エスコ ケニス
              通常価格 5,282円 6,773円 3,900円 8,130円 2,720円 4,950円
              通常出荷日 1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 34日目  

              3M 使い捨て式防じんマスク 8210J DS2徳用タイプ 20枚入りのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              8210J-DS2T-PACK
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日

              5,282円

              ( 5,810円 )

              20個入り

              10パック -

              1日目

              使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました