(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットラック エコラック 1個掛け用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:821NM-IV
ヘルメットラック エコラック 1個掛け用 ヘルメットラックエコラック

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,798円
税込単価
1,978円

【特長】・場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます・取り付けは固定ビス・フッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 詳細タイプ:
    壁掛けタイプ
  • 長さ(mm):
    272
  • 幅(mm):
    240
  • 材質:
    再生ポロプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

821NM-IV 解除

Loading...

 
カタログを表示

821NM-IV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

821NM-IV

アイボリー
4546721004652
114-2946
325
マグネット付き

3個

1,798( 1,978円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます
・取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです
・横に連結できます
・全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています
【用途】
・ヘルメット収納

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットラック エコラック 1個掛け用の型番821NM-IVのページです。
型番821NM-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットラック エコラック 1個掛け用

ヘルメットラック エコラック 1個掛け用

    タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)

    タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)

      タニザワ ヘルメットラック エコラック 6個掛け用(ブルー)

      タニザワ ヘルメットラック エコラック 6個掛け用(ブルー)

        ヘルメットラック GSシリーズ

        ヘルメットラック GSシリーズ

          ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

          ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

            ヘルメットラック

            ヘルメットラック

              ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46

              ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46

                トーヨーセフティ ビニール製日除け

                トーヨーセフティ ビニール製日除け

                  樹脂製ベルトクリップ

                  樹脂製ベルトクリップ

                    ヘルバンド識別カバー

                    ヘルバンド識別カバー

                      頭部保護インナー

                      頭部保護インナー

                        トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-S

                        トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-S

                          ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)

                          ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 五心産業 ミドリ安全 ミスミ エスコ トーヨーセフティー 山本光学 グリーンクロス アズワン トーヨーセフティー トーヨーセフティー
                            通常価格 1,632円 2,400円 6,492円 5,150円 1,900円 4,800円 1,252円 1,000円 943円 238円 2,090円 1,106円 300円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   7日目  
                            商品タイプ ラック - - ラック ラック ラック 外装 - その他 ステッカー 内装 - -
                            詳細タイプ 壁掛けタイプ - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 272 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 240 - - - - - - - - - - - -
                            材質 再生ポロプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            ヘルメットラック エコラック 1個掛け用のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            ヘルメット置場
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/03
                            見た目を良くしたいので購入したが予想通り簡単に収納でき見た目も問題はないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場の5S
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/06
                            マグネット付なので、現場のパーテーションに簡単に配置出来ます。
                            タニザワ製以外のヘルメットでも、ホールド良好でした。
                            つなげて使えるのでズレが無く、綺麗に見えて良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘルメット整理
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            ヘルメット整理に便利な製品です。
                            ヘルメットは収納に困るのでこういう製品は助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フォークリフト用ラック
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/10
                            フォークリフトの柱の部分に付けて使用。
                            今までシートの上で保管していて
                            落下して割れたりキズになっていたが
                            これで解消しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            821N
                            821N-IV
                            821NM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

                            1,632円

                            ( 1,795円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            ブルー4546721004621114-2943270-

                            1,757円

                            ( 1,933円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            アイボリー4546721004638114-2944270-

                            1,798円

                            ( 1,978円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            ブルー4546721004645114-2945325マグネット付き

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました