(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ 日よけビニ-ル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タニザワ 日よけビニ-ル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
427円
税込単価
470円

【特長】・ヘルメットを被っている時に直射日光を防ぎます・ヘルメットにはめ込むだ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 大きさにより取付けできないヘルメットがあります。

型番

HIYOKEVI 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIYOKEVI

3個

427( 470円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットを被っている時に直射日光を防ぎます
・ヘルメットにはめ込むだけで簡単に装着できます
【商品仕様】
・寸法(mm)外径×内径:380-390×190-210
・色:黄色
・サイズ:フリーサイズ
・材質:本体:ポリ塩化ビニール
・外周:鋼製芯材入り
・JANコード:4546721500222
・トラスココード:117-6374
・質量:80g

(i)ご注意

  • 大きさにより取付けできないヘルメットがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タニザワ 日よけビニ-ルの型番HIYOKEVIのページです。
型番HIYOKEVIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ 日よけビニ-ル

タニザワ 日よけビニ-ル

    頭部保護帽

    頭部保護帽

      DIC カラーリングシール BL

      DIC カラーリングシール BL

        ヘルメット用ステッカー(角十字)

        ヘルメット用ステッカー(角十字)

          ミドリ安全 ヘルメット 内装一式 SC-LMK用(ワンタッチ)

          ミドリ安全 ヘルメット 内装一式 SC-LMK用(ワンタッチ)

            トーヨーセフティ ビニール製日除け

            トーヨーセフティ ビニール製日除け

              ヘルメット用内装

              ヘルメット用内装

                ヘルメット用ラインテープ 無反射タイプ

                ヘルメット用ラインテープ 無反射タイプ

                  ヘルバンド識別カバー

                  ヘルバンド識別カバー

                    トーヨーセフティ ヘルメットカバー

                    トーヨーセフティ ヘルメットカバー

                      ミドリ安全 ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA(S)

                      ミドリ安全 ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA(S)

                        ミドリ安全 ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA

                        ミドリ安全 ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA

                          ミドリ安全 ヘルメット 耳紐 LMK(ワンタッチ)用

                          ミドリ安全 ヘルメット 耳紐 LMK(ワンタッチ)用

                            メーカー 谷沢製作所 アズワン DICプラスチック 日本緑十字社 ミドリ安全 トーヨーセフティー 谷沢製作所 日本緑十字社 グリーンクロス トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 427円 7,500円 863円 769円 1,600円 1,000円 1,146円 1,100円 238円 1,267円 1,700円 1,663円 302円
                            通常出荷日 4日目   1日目   7日目   4日目   13日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目  

                            タニザワ 日よけビニ-ルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました