(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-3-1-G
ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ) ヘルインナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,111円
税込単価
1,222円

【特長】・吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帽子
  • サイズ:
    フリー
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    250×38×140
  • 質量(g):
    40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CP-3-1-G 解除

Loading...

 
カタログを表示

CP-3-1-G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
材質
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-3-1-G

ダークグリーン
作業用
ナイロン、ポリエステル
4932635362252
111-0068

3個

1,111( 1,222円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます(CP-3-1-B、CP-3-1-W)
・水を操る新素材「TOREXフィールドセンサー」を採用しています(CP-3-1-BK、CP-3-1-G)
・優れた吸汗作用、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます
・汚れたらすぐ洗って乾かすことができ、その効力は衰えません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)の型番CP-3-1-Gのページです。
型番CP-3-1-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)

ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)

    ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)

    ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)

      タニザワ ヘルカバー(塗装用)

      タニザワ ヘルカバー(塗装用)

        ペンギンエース ヘルインナー (つば付・ブルー)

        ペンギンエース ヘルインナー (つば付・ブルー)

          ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンク

          ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンク

            抗菌防臭ヘルニットキャップ

            抗菌防臭ヘルニットキャップ

              タニザワ ヘルカバーソフト

              タニザワ ヘルカバーソフト

                ミドリ安全 軽作業帽(シールド面付) SCL-400S-GR

                ミドリ安全 軽作業帽(シールド面付) SCL-400S-GR

                  ヘルメット

                  ヘルメット

                    メーカー ペンギンエース ペンギンエース 谷沢製作所 ペンギンエース ミドリ安全 福徳産業 谷沢製作所 ミドリ安全 ユニット
                    通常価格 1,001円 2,322円 299円 1,634円 1,297円 873円 1,100円 3,871円 1,200円
                    通常出荷日 1日目~   2日目~   4日目   2日目   2日目~   1日目   1日目   9日目   4日目~  
                    商品タイプ 帽子 帽子 - - - 帽子 その他 - その他
                    サイズ フリー フリー - - - - - - -
                    幅×奥行×高さ(mm) 250×38×140 - - - - - - - -
                    質量(g) 40 80 - - - - - - -

                    ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    CP-3-1-B
                    CP-3-1-BK
                    CP-3-1-W
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様 材質 JANコード トラスココード

                    1,286円

                    ( 1,415円 )
                    3個 あり

                    1日目

                    ブルーヘルメットのインナー用ポリエステル(PE)4932635362238111-0079

                    1,427円

                    ( 1,570円 )
                    3個 あり

                    1日目

                    ブラック作業用ナイロン、ポリエステル4932635362337111-0085

                    1,001円

                    ( 1,101円 )
                    3個 あり

                    1日目

                    ホワイトヘルメットのインナー用ポリエステル(PE)4932635362245111-0069

                    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました