(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,900円
税込価格
2,090円

【特長】・ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します・1個から取り付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 質量(g):
    340
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 幅(mm):
    275
  • 長さ(mm):
    323
  • 奥行(mm):
    117
  • マグネット:
    付き

(i)ご注意

  • キャッシュカード・フロッピーディスクなどをマグネット側に置かないでください。弊社製品「SC-15PCLXLシリーズ(特大サイズ)」は対応しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4548890315522
114-2106

1個

1,900( 2,090円 )

3日目

グレー
4548890315539
114-2107

1個

1,900( 2,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します
・1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます
・磁石とビス止めの2通りでの設置が可能です
・フック部分には2ヵ所で合わせて約2kgまで掛けられます
【商品仕様】
・ヘルメットの収納に
・1個掛け用(連結可能)
・色:ブルー
・幅×長さ(mm):275X323
・材質:ABS樹脂
・JANコード:4548890315522
・トラスココード:114-2106
・質量:340g

(i)ご注意

  • キャッシュカード・フロッピーディスクなどをマグネット側に置かないでください。弊社製品「SC-15PCLXLシリーズ(特大サイズ)」は対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

    ふうりん(防暑タレ)

    ふうりん(防暑タレ)

      ヘルメットラック エコラック 1個掛け用

      ヘルメットラック エコラック 1個掛け用

        1個用ヘルメットラック

        1個用ヘルメットラック

          トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-OK

          トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-OK

            ヘルメットハンガー SCキーパー2

            ヘルメットハンガー SCキーパー2

              エスコ ヘルメットインナーキャップ

              エスコ ヘルメットインナーキャップ

                トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-S

                トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-S

                  作業帽(保護インナー内蔵タイプ)

                  作業帽(保護インナー内蔵タイプ)

                    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-OK

                    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-OK

                      ヘルフレンドII No.420

                      ヘルフレンドII No.420

                        ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-MPCS用 シールド面セット

                        ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-MPCS用 シールド面セット

                          ヘルメット用内装

                          ヘルメット用内装

                            メーカー ミドリ安全 トーヨーセフティー 谷沢製作所 エスコ トーヨーセフティー ミドリ安全 エスコ トーヨーセフティー アズワン トーヨーセフティー トーヨーセフティー ミドリ安全 谷沢製作所
                            通常価格 1,900円 811円 1,632円 1,880円 370円 2,112円 950円 420円 4,443円 1,671円 1,816円 5,047円 1,146円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   1日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ ラック 外装 ラック ラック - その他 帽子 - 帽子 - ラック - -
                            質量(g) 340 - - - - 340 - - - - - - -
                            材質1 ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 275 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 323 - - - - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました