(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ヘルメット収納箱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ヘルメット収納箱

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,038円
税込単価
7,742円

【特長】・組み立て式のヘルメット保管箱です・ヘルメットを5-6個収納できます【...

詳細情報を確認する

型番

METBOX-LIGHT 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

METBOX-LIGHT

1個

7,038( 7,742円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て式のヘルメット保管箱です
・ヘルメットを5-6個収納できます
【商品仕様】
・ヘルメットの収納、保管
・ヘルメット収納数:5-6個
・組み立て式
・色:ホワイト
・幅(mm):320
・長さ(mm):270
・縦(mm):500
・材質:紙(両面コート)
・JANコード:4548890158099
・トラスココード:825-8854
・質量:1400g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット収納箱の型番METBOX-LIGHTのページです。
型番METBOX-LIGHTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ヘルメット収納箱

ミドリ安全 ヘルメット収納箱

    ミドリ安全 ホイッスルケース タイプC ホイッスル付

    ミドリ安全 ホイッスルケース タイプC ホイッスル付

      ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

      ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

        ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

        ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

          ヘルメット用ペンホルダー

          ヘルメット用ペンホルダー

            ヘルメット取付用差し込み式ペンホルダー No.73

            ヘルメット取付用差し込み式ペンホルダー No.73

              ホイッスルホルダー (プラスチック製ホイッスル付き) No.74

              ホイッスルホルダー (プラスチック製ホイッスル付き) No.74

                トーヨーセフティ ヘルメットインナータオル 黒

                トーヨーセフティ ヘルメットインナータオル 黒

                  タニザワ ヘルメットラック エコラック 6個掛け用(ブルー)

                  タニザワ ヘルメットラック エコラック 6個掛け用(ブルー)

                    ヘルメット用ペンホルダー(溝あり・溝なし)

                    ヘルメット用ペンホルダー(溝あり・溝なし)

                      ミドリ安全 ホイッスルケース タイプA ホイッスル付

                      ミドリ安全 ホイッスルケース タイプA ホイッスル付

                        ミドリ安全 ヘルメット収納用品 ワンショルダーバック

                        ミドリ安全 ヘルメット収納用品 ワンショルダーバック

                          紙帽子丸(不織布)

                          紙帽子丸(不織布)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー 谷沢製作所 ユニット ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所
                            通常価格 7,038円 1,300円 1,300円 1,900円 420円 267円 1,089円 884円 6,492円 950円 1,300円 2,131円 9,550円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   2日目   6日目   6日目   6日目   1日目  

                            ミドリ安全 ヘルメット収納箱のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました