(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCL-100A-GN
ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンク ケイサギョウボウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円

【特長】・重さは約165g、超軽量です・水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。

型番

SCL-100A-GN 解除

Loading...

商品情報を表示

SCL-100A-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
幅(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
頭囲(cm)
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCL-100A-GN

野球帽タイプ
グリーン
ポリエチレン樹脂
194
119
4548890120942
825-8653
165
-
-
-

3個

1,297( 1,427円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重さは約165g、超軽量です
・水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます
・ムレを軽減する通気孔付です
・サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です
・かぶり心地を追求した内装デザインです
【商品仕様】
・軽作業での頭部保護
・通気孔付
・軽量RAバンド
・幅(mm):194
・長さ(mm):264
・高さ(mm):119
・帽体色:ピンク
・材質:ポリエチレン(PE)
・JANコード:4548890120959
・トラスココード:825-8655
・質量:165g

(i)ご注意

  • 国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンクの型番SCL-100A-GNのページです。
型番SCL-100A-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンク

ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンク

    ヘルメット

    ヘルメット

      軽作業帽 バンプキャップ

      軽作業帽 バンプキャップ

        ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)

        ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)

          ペンギンエース ヘルインナー (つば付・ブルー)

          ペンギンエース ヘルインナー (つば付・ブルー)

            抗菌防臭ヘルニットキャップ

            抗菌防臭ヘルニットキャップ

              ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)

              ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)

                カラーヘルメット

                カラーヘルメット

                  タニザワ ヘルカバー(塗装用)

                  タニザワ ヘルカバー(塗装用)

                    メーカー ミドリ安全 ユニット 谷沢製作所 ペンギンエース ペンギンエース 福徳産業 ペンギンエース つくし工房 谷沢製作所
                    通常価格 1,297円 1,200円 1,587円 1,001円 1,634円 873円 2,322円 895円 299円
                    通常出荷日 2日目~   4日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   2日目~   4日目   4日目  

                    ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンクのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SCL-100A-GY
                    SCL-100A-PK
                    SCL-300VA-GY
                    SCL-300VA-NV
                    SCL-300VA-Y
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 材質 透明バイザー シールド面・スライダー面 通気孔 衝撃吸収ライナー(KP)
                    (mm)
                    高さ
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 頭囲(cm) サイズ(cm)

                    1,322円

                    ( 1,454円 )
                    3個 あり

                    2日目

                    野球帽タイプグレーポリエチレン樹脂1941194548890120973825-8654165---

                    1,297円

                    ( 1,427円 )
                    3個 あり

                    4日目

                    野球帽タイプ[その他] ピンクポリエチレン樹脂1941194548890120959825-8655165---

                    1,795円

                    ( 1,975円 )
                    3個 あり

                    2日目

                    野球帽タイプグレーポリエチレン樹脂2101464548890121154825-8662208---

                    1,795円

                    ( 1,975円 )
                    3個 あり

                    2日目

                    野球帽タイプ[その他] ネイビーポリエチレン樹脂2101464548890121161825-8663208---

                    1,795円

                    ( 1,975円 )
                    3個 あり

                    4日目

                    野球帽タイプイエローポリエチレン樹脂2101464548890121116825-8665208---

                    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました