(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,330円
税込価格
6,963円

【特長】・コンパクト収納で携帯に最適です・収納時厚さ74cmです・作業現場でも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    415
  • 材質1:
    合成樹脂(ヘッドバンド)
  • 材質2:
    発泡スチロール(衝撃吸収ライナー)
  • 頭囲(cm):
    52-61
  • 仕様:
    厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物用」、「墜落時保護用」国家検定合格品
  • 用途:
    作業用・防災用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
ライム
4962087111221
114-3915

1個

6,330( 6,963円 )

1日目

イエロー
ペールイエロー
4962087111184
114-3916

1個

6,330( 6,963円 )

2日目

ブルー
ネイビーブルー
4962087111214
114-3917

1個

6,330( 6,963円 )

1日目

オレンジ
-
4962087111207
114-3918

1個

6,330( 6,963円 )

1日目

ブルー
ロイヤルブルー
4962087111191
114-3919

1個

6,330( 6,963円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト収納で携帯に最適です
・収納時厚さ74cmです
・作業現場でも使用できます
・飛来・落下物用-墜落時保護用の国家検定を取得しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO

作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO

    折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)

    折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)

      F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

      F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

        トーヨーセフティー ヘルメット

        トーヨーセフティー ヘルメット

          A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

          A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

            ひさし透明ヘルメット ロイヤルブルー

            ひさし透明ヘルメット ロイヤルブルー

              メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー DICプラスチック トーヨーセフティー DICプラスチック トーヨーセフティー
              通常価格 6,330円 5,697円 6,486円 3,038円 3,107円 3,093円
              通常出荷日 1日目~   4日目   7日目   7日目~   7日目   6日目~  
              商品タイプ アメリカンタイプ 折りたたみタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
              材質 ABS樹脂 ABS樹脂 - - ABS樹脂 -
              透明バイザー - -
              シールド面・スライダー面 -
              通気孔 -

              作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVOのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました