(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F-OTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.390F-OTSS-RB
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F-OTシリーズ ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,290円
税込単価
5,819円

【特長】・通気性アップ、消臭機能付です・視野の拡大、フィット感アップを実現しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー色:
    スモーク
  • 質量(g):
    440
  • 材質1:
    ポリカーボネート樹脂(バイザー・通気孔カバー)
  • 頭囲(cm):
    53-62
  • 仕様:
    完成品/内装及びアゴヒモ(SB-2)は標準装着/スチロールライナー入
  • 用途:
    飛来・落下物用、墜落時保護用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NO.390F-OTSS-RB 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.390F-OTSS-RB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.390F-OTSS-RB

ブルー
ロイヤルブルー
4962087106487
103-0276

1個

5,290( 5,819円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性アップ、消臭機能付です
・視野の拡大、フィット感アップを実現しました
・バイザーはキズが付くにくい特殊ハードコーティング加工がされており、紫外線を99.9%カットします
・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)です
・帽体にはほこりの付きにくい帯電防止処理を施しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F-OTシリーズの型番NO.390F-OTSS-RBのページです。
型番NO.390F-OTSS-RBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F-OTシリーズ

トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F-OTシリーズ

    トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/NO.392Fシリーズ

    トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/NO.392Fシリーズ

      メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
      通常価格 4,911円 4,052円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
      材質 ABS樹脂 -
      透明バイザー
      シールド面・スライダー面
      通気孔

      トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F-OTシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      NO.390F-OTSS-LY
      NO.390F-OTSS-NY
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      色詳細 JANコード トラスココード

      4,911円

      ( 5,402円 )
      1個 あり

      1日目

      イエローうす黄4962087106470103-0278

      4,911円

      ( 5,402円 )
      1個 あり

      1日目

      ブルー4962087106494103-0277

      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました