(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ ひさし透明ヘルメット 白 NO.380F-OT-S-WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ ひさし透明ヘルメット 白 NO.380F-OT-S-WH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,749円
税込単価
4,124円

【特長】・バイザー透明ヘルメットです・通気孔付きヘルメットです・バイザーにはキ...

詳細情報を確認する

型番

NO.380F-OT-S-WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.380F-OT-S-WH

1個

3,749( 4,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイザー透明ヘルメットです
・通気孔付きヘルメットです
・バイザーにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工がされており、紫外線を99.9%カットします
【商品仕様】
・飛来・落下物用、墜落時保護用
・頭囲:53-62cm
・内装及びアゴヒモ(C-1)は標準装着
・衝撃吸収ライナー付
・帽体色:白
・バイザー色:スモーク
・材質:帽体:ABS樹脂
・バイザー:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4962087104490
・トラスココード:103-1810
・質量:408g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ ひさし透明ヘルメット 白 NO.380F-OT-S-WHの型番NO.380F-OT-S-WHのページです。
型番NO.380F-OT-S-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ ひさし透明ヘルメット 白 NO.380F-OT-S-WH

トーヨーセフティ ひさし透明ヘルメット 白 NO.380F-OT-S-WH

    ひさし透明ヘルメット

    ひさし透明ヘルメット

      トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F-OTシリーズ

      トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F-OTシリーズ

        メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
        通常価格 3,749円 3,095円 4,911円
        通常出荷日 1日目   6日目~   1日目  

        トーヨーセフティ ひさし透明ヘルメット 白 NO.380F-OT-S-WHのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました