(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

児童用防災ヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

児童用防災ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,654円
税込単価
2,919円

【特長】・児童防災用ヘルメットです。【用途】飛来・落下物用、墜落時保護用、電気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    379
  • 仕様:
    完成品
  • 用途:
    飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

NO.111F-OT-WH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.111F-OT-WH

ホワイト
-
4962087109600
118-4631

3個

2,654( 2,919円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・児童防災用ヘルメットです。【用途】飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

児童用防災ヘルメットの型番NO.111F-OT-WHのページです。
型番NO.111F-OT-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

児童用防災ヘルメット

児童用防災ヘルメット

    ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

    ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

      ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

      ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

        メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー 谷沢製作所
        通常価格 2,654円 4,269円 1,962円
        通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
        商品タイプ MPタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ
        透明バイザー
        シールド面・スライダー面
        通気孔
        衝撃吸収ライナー(KP)

        児童用防災ヘルメットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        NO.111F-OT-P
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        色詳細 JANコード トラスココード

        2,654円

        ( 2,919円 )
        3個 あり

        9日目

        その他ピンク4962087109624117-8278

        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました