(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセーフティー No.310シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.310F-R
トーヨーセーフティー No.310シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ トーヨーセフティ ヘルメット アカ NO.310F-R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,136円
税込単価
2,350円

【特長】・軽量で安定性のあるヘルメットです・ほこりが付きにくい帯電防止処理を行...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 仕様:
    完成品/内装及びアゴヒモ(C-1)は標準装着されております

型番

NO.310F-R 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.310F-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.310F-R

レッド
-
4962087109853
118-1493
373
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

3個

2,136( 2,350円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で安定性のあるヘルメットです
・ほこりが付きにくい帯電防止処理を行っています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセーフティー No.310シリーズ ヘルメット アメリカンタイプの型番NO.310F-Rのページです。
型番NO.310F-Rに関する仕様情報を記載しております。

トーヨーセーフティー No.310シリーズ ヘルメット アメリカンタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.310-OT-SB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 用途

2,063円

( 2,269円 )
3個 あり

8日目

ブルー水色4962087108474117-9887372飛来・落下物用、電気用

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました