(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセーフティー No.260シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.260F-OT-WH
トーヨーセーフティー No.260シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,043円
税込単価
4,447円

【特長】・熱に強い熱硬化性FRP樹脂製ヘルメットです・通気孔付きヘルメットです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 仕様:
    完成品/内装及びアゴヒモ(C-2)は標準装着されております

型番

NO.260F-OT-WH 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.260F-OT-WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.260F-OT-WH

ホワイト
4962087103622
118-1497
364
飛来・落下物用、墜落時保護用

1個

4,043( 4,447円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱に強い熱硬化性FRP樹脂製ヘルメットです
・通気孔付きヘルメットです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセーフティー No.260シリーズ ヘルメット アメリカンタイプの型番NO.260F-OT-WHのページです。
型番NO.260F-OT-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセーフティー No.260シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

トーヨーセーフティー No.260シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

    トーヨーセフティ ヘルメット 緑 NO.260-G

    トーヨーセフティ ヘルメット 緑 NO.260-G

      トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

      トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

        メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
        通常価格 4,043円 4,300円 4,870円
        通常出荷日 6日目~   9日目   1日目  
        商品タイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ
        透明バイザー -
        シールド面・スライダー面 -
        通気孔 -
        衝撃吸収ライナー(KP) -

        トーヨーセーフティー No.260シリーズ ヘルメット アメリカンタイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        NO.260-Y
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード トラスココード 質量(g) 用途

        4,300円

        ( 4,730円 )
        1個 あり

        6日目

        イエロー4962087102694117-8361325飛来・落下物用

        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました