(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,870円
税込単価
5,357円

【特長】・熱に強い熱硬化性FRP樹脂製ヘルメットです・通気孔付きヘルメットです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 詳細タイプ:
    溝なしタイプ
  • 質量(g):
    348
  • 頭囲(cm):
    53-62
  • 仕様:
    完成品/内装及びアゴヒモ(C-2)は標準装着
  • 用途:
    飛来・落下物用、墜落時保護用

型番

NO.260F-WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.260F-WH

ホワイト
4962087102649
103-0332

1個

4,870( 5,357円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱に強い熱硬化性FRP樹脂製ヘルメットです
・通気孔付きヘルメットです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプの型番NO.260F-WHのページです。
型番NO.260F-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

    A-01型 耐電用ヘルメット

    A-01型 耐電用ヘルメット

      エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-142-JZ-EPA

      エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-142-JZ-EPA

        ヘルメット SC-M RA KP付

        ヘルメット SC-M RA KP付

          トーヨーセフティ ひさし透明ヘルメット 白 NO.380F-OT-S-WH

          トーヨーセフティ ひさし透明ヘルメット 白 NO.380F-OT-S-WH

            電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

            電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

              タニザワ ヘルメット 溝付 0169-EZ-TB10P-J

              タニザワ ヘルメット 溝付 0169-EZ-TB10P-J

                ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α ブラック/スモーク

                ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α ブラック/スモーク

                  FRP樹脂製ヘルメット FA型(アメリカンタイプ) FA

                  FRP樹脂製ヘルメット FA型(アメリカンタイプ) FA

                    タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

                    タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

                      ヘルメット(MPタイプ・PC樹脂製・電気用) ST#180-FZK(EPA)

                      ヘルメット(MPタイプ・PC樹脂製・電気用) ST#180-FZK(EPA)

                        エアライトシリーズ ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-148-JZ-EPA

                        エアライトシリーズ ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-148-JZ-EPA

                          PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

                          PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

                            メーカー トーヨーセフティー DICプラスチック 谷沢製作所 ミドリ安全 トーヨーセフティー 谷沢製作所 谷沢製作所 ミドリ安全 住ベ テクノプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 4,870円 1,933円 3,387円 1,718円 3,749円 9,757円 3,752円 6,744円 4,382円 3,095円 6,602円 4,762円 5,576円
                            通常出荷日 1日目   5日目   6日目   1日目~   1日目   6日目   9日目   1日目   4日目   1日目~   6日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ - MPタイプ MPタイプ - MPタイプ - - アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ
                            材質 FRP樹脂 - ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 - ポリカーボネート樹脂 - - FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー - - - -
                            シールド面・スライダー面 - - - -
                            通気孔 - - - -

                            トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました