(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.391F-C-C-NY
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズ ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,305円
税込単価
5,836円

【特長】・くもり止め加工シールドレンズが付いている為、必要に応じてシールドレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    544
  • 仕様:
    完成品/内装及びアゴヒモ(SB-2)は標準装着されております
  • 用途:
    飛来・落下物用、墜落時保護用

型番

NO.391F-C-C-NY 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.391F-C-C-NY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.391F-C-C-NY

ブルー
4962087107217
117-8257

1個

5,305( 5,836円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・くもり止め加工シールドレンズが付いている為、必要に応じてシールドレンズの出し入れが可能です
・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工がされており、紫外線も99.9%カットします
・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)です
・帽体にはほこりが付きにくい帯電防止処理を施しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズの型番NO.391F-C-C-NYのページです。
型番NO.391F-C-C-NYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズ

トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズ

    トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス 白 NO.391F-C-G-WH

    トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス 白 NO.391F-C-G-WH

      トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F スモークレンズ

      トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F スモークレンズ

        トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス ロイヤルブルー NO.391F-C-C-RB

        トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス ロイヤルブルー NO.391F-C-C-RB

          メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
          通常価格 5,305円 5,892円 5,305円 5,305円
          通常出荷日 8日目~   9日目   8日目~   8日目  
          商品タイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ -
          透明バイザー - -
          シールド面・スライダー面 - -
          通気孔 - -
          衝撃吸収ライナー(KP) - -

          トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          NO.391F-G-C-RB
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          色詳細 JANコード トラスココード

          5,305円

          ( 5,836円 )
          1個 あり

          9日目

          ブルーロイヤルブルー4962087107125118-4664

          ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました