(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/スモーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/スモーク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,172円
税込価格
5,689円

【特長】 ・優れた通気性能で、熱中対策に貢献します(従来品比約3度のヘルメット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    415
  • 頭囲(cm):
    52.5~63
  • 墜落時保護用:

(i)ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用ください。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
バイザー色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
スモーク
4548890261317
837-0896

1個

5,172( 5,689円 )

1日目

ホワイト
ブルー
4548890261263
837-0721

1個

5,172( 5,689円 )

2日目

ホワイト
スモーク
4548890261225
837-0720

1個

5,172( 5,689円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた通気性能で、熱中対策に貢献します(従来品比約3度のヘルメット内部温度低減可能)
・帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました(従来品比-30g)
・新型RAバンドは角のないスムーズ設計により後頭部にフィットします
・安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです
・角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護用
・衝撃吸収αライナー付
・新型RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・国家検定合格品
・帽体色:ブルー
・バイザー色:スモーク
・頭囲(cm):52.5-63
・高さ(mm):148
・長さ(mm):293
・幅(mm):227
・材質:帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4548890261317
・トラスココード:837-0896
・質量:415g

(i)ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用ください。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/スモーク

ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/スモーク

    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/ブルー

    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/ブルー

      ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291

      ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291

        ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ホワイト/グリーン

        ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ホワイト/グリーン

          ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α グレー/スモーク

          ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α グレー/スモーク

            ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α イエロー/スモーク

            ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α イエロー/スモーク

              ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラック

              ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラック

                ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブラック/スモーク

                ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブラック/スモーク

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                  通常価格 5,172円 5,172円 7,945円 5,172円 5,305円 5,172円 7,842円 5,305円
                  通常出荷日 1日目~   9日目   1日目   13日目   1日目   4日目   4日目~   1日目  
                  商品タイプ アメリカンタイプ - - - - - アメリカンタイプ -
                  材質 ポリカーボネート樹脂 - - - - - ポリカーボネート樹脂 -
                  透明バイザー - - - - - -
                  シールド面・スライダー面 - - - - - -
                  通気孔 - - - - - - -

                  ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/スモークのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました