(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイト

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,793円
税込価格
3,072円

【特長】 ・素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    400
  • 頭囲(cm):
    55~62
  • 墜落時保護用:

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
帽体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4548890191249
789-0222
スーパーホワイト

3個

2,793( 3,072円 )

1日目

イエロー
4548890191263
789-0231
-

3個

2,793( 3,072円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました
・ムレを軽減する通気孔付です
・雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています
・サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
・安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護
・衝撃吸収αライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・国家検定合格品
・帽体色:スーパーホワイト
・頭囲(cm):55-62
・材質:帽体:ABS樹脂
・JANコード:4548890191249
・トラスココード:789-0222
・質量:400g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイトのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
屋外作業時に
評価 4.0満足度:4.02023/05/30
屋外作業時に被っています。
通気孔付なので蒸れにくいです。
また雨垂れ防止溝があるのも良いです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました