(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV ホワイト/ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LSC-11PCLV-W/BL
ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV ホワイト/ブルー ジョセイヨウヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,694円
税込単価
5,163円

【特長】 ・髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、...

詳細情報を確認する

型番

LSC-11PCLV-W/BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

LSC-11PCLV-W/BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
バイザー色
JANコード
トラスココード
墜落時保護用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSC-11PCLV-W/BL

アメリカンタイプ
ブルー
4548890261782
837-0715
×

1個

4,694( 5,163円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます
・女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです
・簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます
・クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します
・雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています
【商品仕様】
・飛来・落下物用
・衝撃吸収ライナーなし
・上下可変式ヘッドバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・国家検定合格品
・通気孔付
・帽体色:ホワイト
・バイザー色:ブルー
・頭囲(cm):51-60
・高さ(mm):157
・長さ(mm):271
・幅(mm):217
・材質:帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4548890261782
・トラスココード:837-0715
・質量:375g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV ホワイト/ブルーの型番LSC-11PCLV-W/BLのページです。
型番LSC-11PCLV-W/BLに関する仕様情報を記載しております。

ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV ホワイト/ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LSC-11PCLV-W/PK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 透明バイザー シールド面・スライダー面 通気孔 衝撃吸収ライナー(KP) バイザー色 JANコード トラスココード 墜落時保護用

4,694円

( 5,163円 )
1個 あり

1日目

アメリカンタイプピンク4548890261812837-0716×

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました