(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC-MPCCRA-W
ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873 クリーンヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,983円
税込単価
6,581円

【特長】 ・クリーン環境で使用可能な、チリやホコリの出にくい低発塵性部材を採用...

詳細情報を確認する

型番

SC-MPCCRA-W 解除

Loading...

商品情報を表示

SC-MPCCRA-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-MPCCRA-W

4979058553652
811-1419
380

1個

5,983( 6,581円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン環境で使用可能な、チリやホコリの出にくい低発塵性部材を採用しました
・脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぎます
・サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・クリーンヘルメット内装
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・高さ(mm):150
・長さ(mm):262
・幅(mm):221
・材質:帽体:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4979058575654
・トラスココード:811-1418
・質量:400g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873の型番SC-MPCCRA-Wのページです。
型番SC-MPCCRA-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873

ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873

    ミドリ安全 クリーンヘルメット ABS製_K9054085658

    ミドリ安全 クリーンヘルメット ABS製_K9054085658

      ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

      ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

        ミドリ安全 PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)_K9054085778

        ミドリ安全 PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)_K9054085778

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 5,983円 6,117円 1,938円 3,818円
          通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~  
          商品タイプ MPタイプ アメリカンタイプ - -
          ホワイト ホワイト - -
          材質 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 -
          透明バイザー - -
          シールド面・スライダー面 - -

          ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          SC-MPCCRA-KP-W
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          衝撃吸収ライナー(KP) JANコード トラスココード 質量(g)

          6,587円

          ( 7,246円 )
          1個 あり

          1日目

          4979058575654811-1418400

          ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました