(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 軽量ヘルメット FRP製_K9054085852

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 軽量ヘルメット FRP製_K9054085852

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,961円
税込単価
3,257円

【特長】 ・安全性能はそのままに、50g軽量化しました(当社比) ・脱げ防止機...

詳細情報を確認する

型番

SC-LMRA-KP-W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-LMRA-KP-W

MPタイプ
ホワイト
4979058807618
811-1414
360

3個

2,961( 3,257円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性能はそのままに、50g軽量化しました(当社比)
・脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぎます
・サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護用
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・高さ(mm):148
・長さ(mm):261
・幅(mm):221
・材質:帽体:FRP樹脂
・JANコード:4979058807618
・トラスココード:811-1414
・質量:360g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 軽量ヘルメット FRP製_K9054085852の型番SC-LMRA-KP-Wのページです。
型番SC-LMRA-KP-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 軽量ヘルメット FRP製_K9054085852

ミドリ安全 軽量ヘルメット FRP製_K9054085852

    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α グレー/スモーク

    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α グレー/スモーク

      ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブラック/スモーク

      ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブラック/スモーク

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 2,961円 5,305円 5,305円
        通常出荷日 4日目   1日目   1日目  
        材質 FRP樹脂 - -

        ミドリ安全 軽量ヘルメット FRP製_K9054085852のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました