(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085737

型番:SC-MPCTLLRA-LY
ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085737 PCセイヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,463円
税込単価
3,809円

【特長】 ・頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです ・頭部...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    帽体:ポリカーボネート樹脂

型番

SC-MPCTLLRA-LY 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

SC-MPCTLLRA-LYの仕様・寸法情報

材質ポリカーボネート樹脂JANコード4548890041643
トラスココード825-8243質量(g)415
材質1帽体:ポリカーボネート樹脂帽体色ライトイエロー

型番リスト

型番
材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
帽体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-MPCTLLRA-LY

ポリカーボネート樹脂
4548890041643
825-8243
415
ライトイエロー

3個

3,463( 3,809円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです
・頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します
・後頭部保護形状です
・サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・帽体色:ライトイエロー
・材質:帽体:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4548890019918
・トラスココード:825-8231
・質量:440g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085737の型番SC-MPCTLLRA-LYのページです。
型番SC-MPCTLLRA-LYに関する仕様情報を記載しております。

ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085737のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SC-11PLLTRA-KP-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 JANコード トラスココード 質量(g) 帽体色

5,194円

( 5,713円 )
1個 あり

9日目

-4979058609595811-1220440ホワイト
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 JANコード トラスココード 質量(g) 帽体色

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト