(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 バイザー型 通気孔付ヘルメット ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC-11PCLVRA-KP-Y
ミドリ安全 バイザー型 通気孔付ヘルメット ブルー バイザーガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,273円
税込単価
4,700円

【特長】 ・クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽...

詳細情報を確認する

型番

SC-11PCLVRA-KP-Y 解除

Loading...

商品情報を表示

SC-11PCLVRA-KP-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-11PCLVRA-KP-Y

イエロー
4979058595423
811-1266

1個

4,273( 4,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します
・通気孔付で、ヘルメット内部のムレを効果的に軽減します
・脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます
・雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています
【商品仕様】
・飛来・落下物用
・墜落時保護用
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・国家検定合格品
・帽体色:ブルー
・バイザー色:スモーク
・材質:帽体:ポリカーボネート
・JANコード:4979058595430
・トラスココード:811-1263
・質量:450g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 バイザー型 通気孔付ヘルメット ブルーの型番SC-11PCLVRA-KP-Yのページです。
型番SC-11PCLVRA-KP-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 バイザー型 通気孔付ヘルメット ブルー

ミドリ安全 バイザー型 通気孔付ヘルメット ブルー

    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイト

    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイト

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 4,273円 2,793円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
      材質 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂
      透明バイザー
      シールド面・スライダー面
      通気孔

      ミドリ安全 バイザー型 通気孔付ヘルメット ブルーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      SC-11PCLVRA-KP-B
      SC-11PCLVRA-KP-G
      SC-11PCLVRA-KP-W
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      JANコード トラスココード

      4,273円

      ( 4,700円 )
      1個 あり

      4日目

      ブルー4979058595430811-1263

      4,273円

      ( 4,700円 )
      1個 あり

      9日目

      グリーン4979058595447811-1264

      4,273円

      ( 4,700円 )
      1個 あり

      1日目

      ホワイト4979058595393811-1265

      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました