(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト

型番:SC-11BVSRA-KP-W
ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト スライダーメンツキヘルメットツウキコウカタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,596円
税込単価
6,156円

【特長】 ・防災面が収納式のため、取り付け式に比べて邪魔になりません ・眩しさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    455.000
  • 材質1:
    シールド:ポリカーボネイト

(i)ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。

型番

SC-11BVSRA-KP-W 解除

Loading...

商品情報を表示

SC-11BVSRA-KP-Wの仕様・寸法情報

商品タイプアメリカンタイプホワイト
材質ABS樹脂透明バイザー
シールド面・スライダー面通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)JANコード4979058545046
トラスココード811-1217質量(g)455.000
材質1シールド:ポリカーボネイト - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-11BVSRA-KP-W

ホワイト
4979058545046
811-1217

1個

5,596( 6,156円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防災面が収納式のため、取り付け式に比べて邪魔になりません
・眩しさを防ぐ、スモーク色の面を採用目の負担を軽減します
・防じんマスクとの併用が可能です
・面の角度は2段階調節ができ、メガネ着用でもメガネが面に当りません
・面は両面ハードコート処理
【商品仕様】
・薬品、溶剤、化学薬品の製造や取扱い、農薬散布
・製鉄、非鉄金属、ガラス工場などの炉前作業、鋳造作業等
・ミドリ安全スライダー面付ヘルメット通気孔型ホワイト
・材質:本体:ABS
・シールド:ポリカーボネイト
・JANコード:4979058545046
・トラスココード:811-1217
・質量:455g

(i)ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイトの型番SC-11BVSRA-KP-Wのページです。
型番SC-11BVSRA-KP-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト

ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト

    PE樹脂製 軽作業帽バンプキャップ

    PE樹脂製 軽作業帽バンプキャップ

      軽作業帽 バンプキャップ(PE樹脂製・通気孔付・EPA付) ST-143-EPA

      軽作業帽 バンプキャップ(PE樹脂製・通気孔付・EPA付) ST-143-EPA

        ヘルメット SC-MPCS RA KP

        ヘルメット SC-MPCS RA KP

          ヘルメット SC-11PCLS RA KP

          ヘルメット SC-11PCLS RA KP

            軽作業帽バンブキャップ(PE樹脂製・通気孔付) ST-143-N

            軽作業帽バンブキャップ(PE樹脂製・通気孔付) ST-143-N

              R-PP樹脂製 軽作業帽バンプキャップ

              R-PP樹脂製 軽作業帽バンプキャップ

                FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメット野球帽型 FRP

                  ヘルメット野球帽型 FRP

                    ヘルメットMGA型(MPタイプ)

                    ヘルメットMGA型(MPタイプ)

                      FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

                      FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

                        SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

                        SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

                          ヘルメット SC-12PCLVS RA KP

                          ヘルメット SC-12PCLVS RA KP

                            メーカー ミドリ安全 谷沢製作所 谷沢製作所 ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック ユニット DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック ミドリ安全
                            通常価格 5,596円 5,191円 2,133円 7,200円 6,734円 1,688円 5,118円 4,991円 2,829円 2,171円 4,540円 4,165円 6,714円
                            通常出荷日 1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   8日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   9日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ 野球帽タイプ MPタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ - MPタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリエチレン樹脂 その他 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -
                            通気孔 -

                            ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-11BVSRA-KP-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            5,596円

                            ( 6,156円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            イエロー4979058545039811-1218
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト