(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 クリーンヘルメット ABS製_K9054085658

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC-11BCRA-KP-W
ミドリ安全 クリーンヘルメット ABS製_K9054085658 ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,567円
税込単価
7,224円

【特長】 ・クリーン環境で使用可能な、チリやホコリの出にくい低発塵性部材を採用...

詳細情報を確認する

型番

SC-11BCRA-KP-W 解除

Loading...

商品情報を表示

SC-11BCRA-KP-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-11BCRA-KP-W

4979058575692
811-1403
405

1個

6,567( 7,224円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン環境で使用可能な、チリやホコリの出にくい低発塵性部材を採用しました
・後頭部保護形状です
・サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・クリーンヘルメット内装
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・高さ(mm):162
・長さ(mm):282
・幅(mm):221
・材質:帽体:ABS樹脂
・JANコード:4979058575692
・トラスココード:811-1403
・質量:405g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 クリーンヘルメット ABS製_K9054085658の型番SC-11BCRA-KP-Wのページです。
型番SC-11BCRA-KP-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 クリーンヘルメット ABS製_K9054085658

ミドリ安全 クリーンヘルメット ABS製_K9054085658

    ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873

    ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873

      ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

      ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 6,117円 5,983円 1,938円
        通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~  
        商品タイプ アメリカンタイプ MPタイプ -
        ホワイト ホワイト -
        材質 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂
        透明バイザー -
        シールド面・スライダー面 -

        ミドリ安全 クリーンヘルメット ABS製_K9054085658のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SC-11BCRA-W
        SC-11BVCRA-KP-W
        SC-11BVCRA-W
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        通気孔 衝撃吸収ライナー(KP) JANコード トラスココード 質量(g)

        6,117円

        ( 6,729円 )
        1個 あり

        4日目

        4979058553614811-1404385

        6,587円

        ( 7,246円 )
        1個 あり

        4日目

        4979058575678811-1407405

        6,190円

        ( 6,809円 )
        1個 あり

        4日目

        4979058553638811-1408385

        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました